Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6336, rostfritt stål A4

EH 24741.

These star grip screws are manufactured according to DIN 6336, but it is a version without dirty edges. This makes these star grip screws suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Skruv
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24741.0105
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Vikt: 118 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Artikel nr.:
24741.0110
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Vikt: 115 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24741.0115
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Vikt: 120 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24741.0120
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Vikt: 124 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24741.0125
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 229 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Artikel nr.:
24741.0130
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 232 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24741.0135
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 234 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Artikel nr.:
24741.0140
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 242 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Artikel nr.:
24741.0145
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 252 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24741.0150
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Vikt: 429 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24741.0155
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Vikt: 435 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
24741.0160
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Vikt: 442 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred

Material

Handtag

  • Stainless steel 1.4408, precision casting, polished

Skruv

  • Rostfritt stål A4
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24741. Ställskruv med stjärnvred – liknande DIN 6336, rostfritt stål A4
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."