24731.0130 - Ställskruv med stjärnvred
liknande DIN 6335, rostfritt stål A4

These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

Denna artikel 24731.0130 - Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål A4 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål A4 (EH 24731.)

Material
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Artikel nr.:
24731.0130
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Vikt: 136 g
Ställskruv med stjärnvred

Material

Handtag

  • Stainless steel  A4, polished

Skruv

  • Rostfritt stål A4
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24731.0130
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."