These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.
The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.
Denna artikel 24731.0110 - Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål A4 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål A4 (EH 24731.)
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."