24740.1059 - Ställskruv med stjärnvred
DIN 6336 plast

Skruv
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Skruv:
Rostfritt stål A2
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24740.1059
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • Form L, rostfritt stål
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • Operating temperature range max.: 110 °C
  • Vikt: 9,2 g
Ställskruv med stjärnvred

Material

Handtag

  • DIN 7708 - värmehärdad plast (PF 31), svart liknande RAL 9005

Skruv

  • Rostfritt stål A2

Not

Specialutföranden, t.ex. olika längder på skruven, mässing eller rostfritt stål på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24740.1059
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."