24460.0132 - Roterbart Handtag
DIN 98

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga, form E
Bild:
2
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24460.0132
Dokument
Roterbart Handtag
  • Med utvändig gänga, form E – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Vikt: 387 g
  • SW: 6 mm
Roterbart Handtag

Material

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24460.0132
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."