24460.0036 - Roterbart Handtag
DIN 98

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med ogängad tapp, form D
Bild:
1
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Artikel nr.:
24460.0036
Dokument
Roterbart Handtag
  • Med ogängad tapp, form D – Bild 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Vikt: 569 g
Roterbart Handtag

Material

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24460.0036
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."