24532.0023 - Hopfällbara Handtag
vridbart

d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24532.0023
Dokument
Hopfällbara Handtag
  • stål    
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Operating temperature range max.: 110 °C
  • Vikt: 111 g
Hopfällbara Handtag

Material

Axeldel

  • Stål, svartoxiderat

Handtag

  • Thermoplast, svart, matt

Drift

I driftpositionen är handtaget låst. För att flytta handtaget till viloläge, måste det dras ut axiallt samt vändas runt.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24532.0023
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."