24450.0032 - Handtag
DIN 39

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med ogängad tapp, form D
Bild:
1
Material:
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Artikel nr.:
24450.0032
Dokument
Handtag
  • Med ogängad tapp, form D – Bild 1, stål    
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Vikt: 356 g
Handtag

Material

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24450.0032
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."