24530.0021 - Cylindriskt Handtag
vridbart

cylindriskt handtag
Axeldel
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
cylindriskt handtag:
Härdplast PF 31, svart
Axeldel:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24530.0021
Dokument
Cylindriskt Handtag
  • Värmehärdat, stål    
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Operating temperature range max.: 110 °C
  • Vikt: 43 g
Cylindriskt Handtag

Material

Axeldel

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

cylindriskt handtag

  • Härdplast PF 31, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24530.0021
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."