24530.0008 - Cylindriskt Handtag
vridbart

cylindriskt handtag
Axeldel
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
cylindriskt handtag:
Thermoplast (PA), svart, matt  
Axeldel:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24530.0008
Dokument
Cylindriskt Handtag
  • Thermoplast , stål    
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 13 g
Cylindriskt Handtag

Material

Axeldel

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

cylindriskt handtag

  • Thermoplast (PA), svart, matt  
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24530.0008
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."