24350.0052 - Rak Spak

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med sfärisk kula
Bild:
1
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24350.0052
Dokument
Rak Spak
  • Med sfärisk kula – Bild 1, stål    
  • d1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • Operating temperature range max.: 110 °C
  • Vikt: 203 g
Rak Spak

Material

Handtag

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Kulknopp

  • Härdplast PF 31, svart, DIN 319

cylindriskt handtag

  • Härdplast PF 31, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24350.0052
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."