24830.0054 - Räfflad Skruv
plast

Material
Skruv
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Thermoplast (PA), svart
Skruv:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24830.0054
Dokument
Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 8,5 g
Räfflad Skruv

Material

Handtag

  • Thermoplast (PA), svart

Skruv

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24830.0054
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."