24790.0117 - Räfflad Skruv 
DIN 464

Alla räfflade skruvar är tillverkade i ett stycke. I motsats till den officiella standarden är dessa gängade upp till huvudet.

Denna artikel 24790.0117 - Räfflad Skruv  DIN 464 / (d1: M5, l: 16 mm) är en variant av artikelgruppen Räfflad Skruv  DIN 464 (EH 24790.)

Material
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24790.0117
Dokument
Räfflad Skruv 
  • stål    
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 16 g
Räfflad Skruv 

Material

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24790.0117
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."