24820.0205 - Räfflad Mutter
plast

Material
Bussning
d1 [mm]
d4 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Thermoplast (PA), svart
Bussning:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
24820.0205
Dokument
Räfflad Mutter
  • rostfritt stål
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 4 g
Räfflad Mutter

Material

Bussning

  • Rostfritt stål 1.4305   

Handtag

  • Thermoplast (PA), svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24820.0205
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."