24710.0407 - Momentvred

Momenthandtag används där en begränsning av kraft behövs.

Handtaget med inbyggd momentmekanism tillåter en angiven momentbegränsning under åtdragningen.

Vid uppnått moment släpper vredets åtdragningskraft. Vid frånkoppling är momentet obegränsat.  

Dessa handtag kombinerar funktionaliteten hos en spärrnyckel med den moderna och ergonomiska designen av en räfflade mutter.

Denna artikel 24710.0407 - Momentvred / med skruv (d1: 42 mm, d3: M10, l: 32 mm) är en variant av artikelgruppen Momentvred (EH 24710.)

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Åtdragnings moment +/- 10% - max. [Nm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24710.0407
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 131 g
Momentvred

Material

Kåpa

  • Termoplast PA 6, ljusgrå, liknande RAL 7035

Moment mekanism

  • Stål, härdat

Handtag

  • Aluminium, svart-anodiserat

Innerdel

  • Stål, svartoxiderat

Skruv

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24710.0407
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."