24470.0712 - Mutter
svetsad, dubbelsidig

Tillåter tvåhandsgrepp.

Denna artikel 24470.0712 - Mutter svetsad, dubbelsidig / (l: ~ 94,5 mm) är en variant av artikelgruppen Mutter svetsad, dubbelsidig (EH 24470.)

Material
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24470.0712
Dokument
Mutter
  • stål    
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Vikt: 432 g
Mutter

Material

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24470.0712
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."