24430.0050 - Maskinhandtag   

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med enbart hål
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24430.0050
Dokument
Maskinhandtag   
  • Med enbart hål – Bild 2, stål    
  • d1: 36 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h: 58 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t2: 28 mm
  • Vikt: 524 g
Maskinhandtag   

Material

Manöverspak

  • Stål, svartoxiderat

Kulknopp

  • Härdplast PF 31, svart, DIN 319
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24430.0050
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."