24430.0045 - Maskinhandtag   

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med enbart hål
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24430.0045
Dokument
Maskinhandtag   
  • Med enbart hål – Bild 2, stål    
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h: 52 mm
  • l: ~ 126 mm
  • t2: 28 mm
  • Vikt: 351 g
Maskinhandtag   

Material

Manöverspak

  • Stål, svartoxiderat

Kulknopp

  • Härdplast PF 31, svart, DIN 319
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24430.0045
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."