24430.0022 - Maskinhandtag   

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
Material:
Stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Artikel nr.:
24430.0022
Dokument
Maskinhandtag   
  • med invändig gänga – Bild 1, stål    
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 33 mm
  • l: ~ 67 mm
  • t1: 15 mm
  • Vikt: 97 g
Maskinhandtag   

Material

Manöverspak

  • Stål, svartoxiderat

Kulknopp

  • Härdplast PF 31, svart, DIN 319
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24430.0022
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."