24440.0501 - Justerbart Maskinhandtag

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
Material:
Stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24440.0501
Dokument
Justerbart Maskinhandtag
  • med invändig gänga – Bild 1, stål    
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d3: 30 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t min.: 36 mm
  • Vikt: 622 g
Justerbart Maskinhandtag

Material

Manöverspak

  • Stål, svartoxiderat

Innerdelar

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Kulknopp

  • Härdplast PF 31, svart, DIN 319

Not

Gänginsatsen är utbytbar.

Drift

Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24440.0501
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."