24561.0040 - Kulknopp
Metall, liknande DIN 319   

Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, polerad, blank
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24561.0040
Dokument
Kulknopp
  • stål    
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 241 g
Kulknopp

Material

  • Stål, polerad, blank

Not

Tillägg DIN 319 Form C om metall versioner.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24561.0040
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."