24520.0109 - Knopp

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Utan räfflor
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24520.0109
Dokument
Knopp
  • Utan räfflor – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: 31 mm
  • d2: M10
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 17 mm
  • Vikt: 70 g
Knopp

Material

  • Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24520.0109
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."