24520.0028 - Knopp

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med räfflor
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24520.0028
Dokument
Knopp
  • Med räfflor – Bild 2, stål    
  • d1: 31 mm
  • d2: M8
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 15 mm
  • Vikt: 75 g
Knopp

Material

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24520.0028
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."