24520.0022 - Knopp

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med räfflor
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
Artikel nr.:
24520.0022
Dokument
Knopp
  • Med räfflor – Bild 2, stål    
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • Vikt: 26 g
Knopp

Material

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24520.0022
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."