Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.
Denna artikel 24410.0441 - Justerbart spännhandtag med spännskruv / med tapp av plast (d1: 18 mm, d2: M10, l1: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Justerbart spännhandtag med spännskruv (EH 24410.)
Manöverspak
Innerdelar
Skruv
Skruvdelen kan bytas ut.
Versionen med kultapp (bild 3) kan kombineras med tryckplatta, plast (EH 22570.).
Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."