24420.0052 - Justerbart spännhandtag
med axiallager och skruv

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

Fördelarna med axiallager är:

  • Dubbel spännkraft med samma storlek på greppet, genom att minska friktionskraften.
  • Fast positioneringsyta förhindrar skador på arbetsstycket.
  • Enklare löstagande av fastspänt handtag.

Denna artikel 24420.0052 - Justerbart spännhandtag med axiallager och skruv / (d1: 18 mm, d2: M6, l1: 27 mm) är en variant av artikelgruppen Justerbart spännhandtag med axiallager och skruv (EH 24420.)

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
svart
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel nr.:
24420.0052
Dokument
Justerbart spännhandtag
  • svart
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • Vikt: 98 g
Justerbart spännhandtag

Material

Manöverspak

  • Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Innerdelar

  • Stål, nitrerat, svartoxiderat

Skruv

  • Stål, nitrerat, svartoxiderat

Drift

Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24420.0052
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Justerbart spännhandtag
Kategori:
Produktbeskrivning
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."