Justerbart spännhandtag med rostfria innerdelar. Passande flertal applikationer, ex. kemisk och läkemedelsindustrin osv.
Fördelarna med axiallager är:
Denna artikel 24420.1010 - Justerbart spännhandtag med axiallager av rostfritt stål, med invändig gänga / (d1: 18 mm, d2: M6) är en variant av artikelgruppen Justerbart spännhandtag med axiallager av rostfritt stål, med invändig gänga (EH 24420.)
Manöverspak
Gängad del
Innerdelar
Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."