Handtagsskruv DIN 6307 med rörligt vridgrepp

EH 24510.

Denna version är tväraxeln flyttbar och hålls på plats med fjädertryck.

Ert urval resulterade i 5 träffar

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
24510.0708 1)
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 60 mm
  • Vikt: 71 g
show article view
Handtagsskruv
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
24510.0710
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 80 mm
  • Vikt: 112 g
show article view
Handtagsskruv
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
24510.0712
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • Vikt: 180 g
show article view
Handtagsskruv
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 [mm]:
120 mm
Artikel nr.:
24510.0716
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 120 mm
  • Vikt: 328 g
show article view
Handtagsskruv
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 [mm]:
140 mm
Artikel nr.:
24510.0720
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 140 mm
  • Vikt: 582 g
show article view
Handtagsskruv

Material

  • Automatstål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24510. Handtagsskruv – DIN 6307 med rörligt vridgrepp
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."