Produktfilter
Ert urval resulterade i 24 träffar
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M8
l1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 32 mm
Vikt: 44 g
show article view
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M8
l1 : 50 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 42 mm
Vikt: 47 g
show article view
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M10
l1 : 40 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 30 mm
Vikt: 92 g
show article view
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M10
l1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 40 mm
Vikt: 96 g
show article view
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 40 mm
Vikt: 154 g
show article view
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M12
l1 : 60 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 50 mm
Vikt: 162 g
show article view
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M16
l1 : 55 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 45 mm
Vikt: 298 g
show article view
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M16
l1 : 70 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Vikt: 319 g
show article view
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M16
l1 : 90 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Vikt: 344 g
show article view
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M20
l1 : 55 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 45 mm
Vikt: 520 g
show article view
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M20
l1 : 70 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 60 mm
Vikt: 550 g
show article view
Version:
Utan tryckplatta, form D
Fler detaljer
Utan tryckplatta, form D – Bild 1
d1 : M20
l1 : 90 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 80 mm
Vikt: 593 g
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M8
l1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
d5 : 16 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 32 mm
Vikt: 53 g
l5 : ~ 43 mm
α min.: 3°
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M8
l1 : 50 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
d5 : 16 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 42 mm
Vikt: 56 g
l5 : ~ 53 mm
α min.: 3°
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M10
l1 : 40 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 30 mm
Vikt: 110 g
l5 : ~ 43,6 mm
α min.: 3°
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M10
l1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 40 mm
Vikt: 114 g
l5 : ~ 53,6 mm
α min.: 3°
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
d5 : 25 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 40 mm
Vikt: 193 g
l5 : ~ 54,6 mm
α min.: 3°
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M12
l1 : 60 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
d5 : 25 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 50 mm
Vikt: 198 g
l5 : ~ 64,6 mm
α min.: 3°
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M16
l1 : 55 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 45 mm
Vikt: 357 g
l5 : ~ 60,4 mm
α min.: 5°
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M16
l1 : 70 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Vikt: 377 g
l5 : ~ 75,4 mm
α min.: 5°
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M16
l1 : 90 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 80 mm
Vikt: 402 g
l5 : ~ 95,4 mm
α min.: 5°
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M20
l1 : 55 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 45 mm
Vikt: 623 g
l5 : ~ 60,5 mm
α min.: 4°
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M20
l1 : 70 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 60 mm
Vikt: 653 g
l5 : ~ 75,5 mm
α min.: 4°
show article view
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Fler detaljer
Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
d1 : M20
l1 : 90 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 80 mm
Vikt: 693 g
l5 : ~ 95,5 mm
α min.: 4°
show article view
Material
Automatstål, svartoxiderat. Vridgreppet härdat.
Referens
Tapp till tryckplatta DIN 6311 form S, EH 22560.
Datablad EH 24500. Handtagsskruv – DIN 6306 med rörligt vridgrepp
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."