Handtags­skruv DIN 6306 med rörligt vridgrepp

EH 24500.

Denna version är tväraxeln flyttbar och hålls på plats med fjädertryck.

Ert urval resulterade i 24 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0008
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Vikt: 44 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0009
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Vikt: 47 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0010
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Vikt: 92 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0011
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Vikt: 96 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0012
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Vikt: 154 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0013
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Vikt: 162 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0016
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Vikt: 298 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0017
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Vikt: 319 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0018
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Vikt: 344 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0020
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Vikt: 520 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0021
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Vikt: 550 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form D
Bild:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
24500.0022
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form D – Bild 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Vikt: 593 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43 mm
Artikel nr.:
24500.0108
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Vikt: 53 g
  • l5: ~ 43 mm
  • α min.: 3°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53 mm
Artikel nr.:
24500.0109
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Vikt: 56 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 3°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43,6 mm
Artikel nr.:
24500.0110
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Vikt: 110 g
  • l5: ~ 43,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53,6 mm
Artikel nr.:
24500.0111
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Vikt: 114 g
  • l5: ~ 53,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 54,6 mm
Artikel nr.:
24500.0112
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Vikt: 193 g
  • l5: ~ 54,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
~ 64,6 mm
Artikel nr.:
24500.0113
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Vikt: 198 g
  • l5: ~ 64,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,4 mm
Artikel nr.:
24500.0116
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Vikt: 357 g
  • l5: ~ 60,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,4 mm
Artikel nr.:
24500.0117
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Vikt: 377 g
  • l5: ~ 75,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,4 mm
Artikel nr.:
24500.0118
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 80 mm
  • Vikt: 402 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,5 mm
Artikel nr.:
24500.0120
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Vikt: 623 g
  • l5: ~ 60,5 mm
  • α min.: 4°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,5 mm
Artikel nr.:
24500.0121
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Vikt: 653 g
  • l5: ~ 75,5 mm
  • α min.: 4°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, DIN 6311 form E
Bild:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,5 mm
Artikel nr.:
24500.0122
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, DIN 6311 form E – Bild 2
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Vikt: 693 g
  • l5: ~ 95,5 mm
  • α min.: 4°
show article view
Handtagsskruv

Material

  • Automatstål, svartoxiderat. Vridgreppet härdat.

Referens

Tapp till tryckplatta DIN 6311 form S, EH 22560.                   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24500. Handtags­skruv – DIN 6306 med rörligt vridgrepp
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."