Handtags­skruv DIN 6304 med fast vridgrepp

EH 24490.

Denna version har tväraxeln på pressad.

Ert urval resulterade i 28 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0006
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Vikt: 21 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0007
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Vikt: 23 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0008
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0009
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Vikt: 43 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0010
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Vikt: 81 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0011
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Vikt: 86 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0012
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Vikt: 141 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0013
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Vikt: 148 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0016
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Vikt: 249 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0017
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Vikt: 268 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0018
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • Vikt: 294 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0020
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 55 mm
  • Vikt: 475 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0021
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • Vikt: 504 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Utan tryckplatta, form E – Bild 1
Bild:
Utan tryckplatta, form E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Artikel nr.:
24490.0022
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Utan tryckplatta, form E – Bild 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • Vikt: 544 g
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, form F – Bild 2
Bild:
Med tryckplatta, form F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
~ 42,1 mm
Artikel nr.:
24490.0106
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, form F – Bild 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Vikt: 24 g
  • l5: ~ 42,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, form F – Bild 2
Bild:
Med tryckplatta, form F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 52,1 mm
Artikel nr.:
24490.0107
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, form F – Bild 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Vikt: 28 g
  • l5: ~ 52,1 mm
  • α min.: 7°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, form F – Bild 2
Bild:
Med tryckplatta, form F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
Artikel nr.:
24490.0108
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, form F – Bild 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Vikt: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 4°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, form F – Bild 2
Bild:
Med tryckplatta, form F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
~ 63 mm
Artikel nr.:
24490.0109
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, form F – Bild 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Vikt: 54 g
  • l5: ~ 63 mm
  • α min.: 4°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, form F – Bild 2
Bild:
Med tryckplatta, form F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 63,6 mm
Artikel nr.:
24490.0110
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, form F – Bild 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Vikt: 97 g
  • l5: ~ 63,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, form F – Bild 2
Bild:
Med tryckplatta, form F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 73,6 mm
Artikel nr.:
24490.0111
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, form F – Bild 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Vikt: 102 g
  • l5: ~ 73,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, form F – Bild 2
Bild:
Med tryckplatta, form F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 74,6 mm
Artikel nr.:
24490.0112
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, form F – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Vikt: 173 g
  • l5: ~ 74,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, form F – Bild 2
Bild:
Med tryckplatta, form F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
~ 84,6 mm
Artikel nr.:
24490.0113
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, form F – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Vikt: 178 g
  • l5: ~ 84,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, form F – Bild 2
Bild:
Med tryckplatta, form F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
~ 80,4 mm
Artikel nr.:
24490.0116
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, form F – Bild 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Vikt: 317 g
  • l5: ~ 80,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Handtagsskruv
Version:
Med tryckplatta, form F – Bild 2
Bild:
Med tryckplatta, form F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,4 mm
Artikel nr.:
24490.0117
CAD
Dokument
Handtagsskruv
  • Med tryckplatta, form F – Bild 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Vikt: 342 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
Handtagsskruv

Material

  • Automatstål, svartoxiderat. Vridgreppet härdat.

Referens

Tapp till tryckplatta DIN 6311 form S, EH 22560.                   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24490. Handtags­skruv – DIN 6304 med fast vridgrepp
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."