24512.0140 - T-handtag     

Version
Bild
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Bild:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
24512.0140
Dokument
T-handtag     
  • Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Vikt: 80 g
T-handtag     

Material

  • Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9005 svart, matt struktur
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24512.0140
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."