24540.0033 - Plastknopp

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med invändig gänga – Bild 1
Bild:
med invändig gänga
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Artikel nr.:
24540.0033
Dokument
Plastknopp
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • Operating temperature range max.: 110 °C
  • Vikt: 21 g
Plastknopp

Material

Knopp svampform

  • Härdplast PF 31, svart

Bussning

  • Mässing
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24540.0033
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."