24331.0605 - Handtag med vev
med vikbart handtag, rostfritt stål

Version
Bild
Färg
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med fyrkantig axel
Bild:
2
Färg:
silver
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24331.0605
Dokument
Handtag med vev
  • med fyrkantig axel – Bild 2, silver
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Cylindriskt handtag ∅: 16 mm
  • Vikt: 117 g
Handtag med vev

Material

Axeldel

  • Rostfritt stål 1.4305   

Handtag

  • Thermoplast, svart, matt

Handtag

  • Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9006 silver, matt struktur

Täcka

  • Plast, ljusgrå

Drift

I driftpositionen är handtaget låst. För att flytta handtaget till viloläge, måste det dras ut axiallt samt vändas runt.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24331.0605
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."