24331.0415 - Handtag med vev
med vikbart handtag, rostfritt stål

Version
Bild
Färg
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med enbart hål
Bild:
1
Färg:
silver
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Artikel nr.:
24331.0415
Dokument
Handtag med vev
  • Med enbart hål – Bild 1, silver
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Cylindriskt handtag ∅: 24 mm
  • Vikt: 246 g
Handtag med vev

Material

Axeldel

  • Rostfritt stål 1.4305   

Handtag

  • Thermoplast, svart, matt

Handtag

  • Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9006 silver, matt struktur

Täcka

  • Plast, ljusgrå

Drift

I driftpositionen är handtaget låst. För att flytta handtaget till viloläge, måste det dras ut axiallt samt vändas runt.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24331.0415
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."