Produktfilter
Ert urval resulterade i 30 träffar
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 63 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 : 10,5 mm
d2 : 20 mm
h1 : 20 mm
h2 : ~ 32 mm
h3 : 96 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 16 mm
Vikt: 128 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 : 10,5 mm
d2 : 24 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 38 mm
h3 : 116 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 18 mm
Vikt: 201 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 80 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 : 12,6 mm
d2 : 24 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 38 mm
h3 : 116 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 18 mm
Vikt: 200 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 : 12,6 mm
d2 : 28 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 48 mm
h3 : 126 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 20 mm
Vikt: 310 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 100 mm
s H11: 14 mm
e min.: 18,1 mm
d1 : 14,7 mm
d2 : 28 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 48 mm
h3 : 126 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 20 mm
Vikt: 291 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 125 mm
s H11: 14 mm
e min.: 18,1 mm
d1 : 14,7 mm
d2 : 34 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 55 mm
h3 : 150 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 22 mm
Vikt: 464 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 125 mm
s H11: 17 mm
e min.: 22,2 mm
d1 : 17,9 mm
d2 : 34 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 55 mm
h3 : 150 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 22 mm
Vikt: 455 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 160 mm
s H11: 17 mm
e min.: 22,2 mm
d1 : 17,9 mm
d2 : 38 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 65 mm
h3 : 160 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 25 mm
Vikt: 674 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 160 mm
s H11: 19 mm
e min.: 25,2 mm
d1 : 20 mm
d2 : 38 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 65 mm
h3 : 160 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 25 mm
Vikt: 664 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 200 mm
s H11: 19 mm
e min.: 25,2 mm
d1 : 20 mm
d2 : 44 mm
h1 : 44 mm
h2 : ~ 78 mm
h3 : 202 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 28 mm
Vikt: 1083 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 200 mm
s H11: 22 mm
e min.: 28,2 mm
d1 : 23,1 mm
d2 : 44 mm
h1 : 44 mm
h2 : ~ 78 mm
h3 : 202 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 28 mm
Vikt: 1048 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 250 mm
s H11: 22 mm
e min.: 28,2 mm
d1 : 23,1 mm
d2 : 48 mm
h1 : 48 mm
h2 : ~ 90 mm
h3 : 214 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 32 mm
Vikt: 1466 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 250 mm
s H11: 24 mm
e min.: 32,2 mm
d1 : 25,3 mm
d2 : 48 mm
h1 : 48 mm
h2 : ~ 90 mm
h3 : 214 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 32 mm
Vikt: 1478 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 315 mm
s H11: 24 mm
e min.: 32,2 mm
d1 : 25,3 mm
d2 : 54 mm
h1 : 54 mm
h2 : ~ 105 mm
h3 : 248 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 36 mm
Vikt: 2303 g
show article view
Version:
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
Fler detaljer
Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D
l: 315 mm
s H11: 27 mm
e min.: 36,2 mm
d1 : 28,4 mm
d2 : 54 mm
h1 : 54 mm
h2 : ~ 105 mm
h3 : 248 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 36 mm
Vikt: 2200 g
show article view
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
Fler detaljer
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l: 63 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 : 10,5 mm
d2 : 20 mm
h1 : 20 mm
h2 : ~ 32 mm
h3 : 92 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 16 mm
Vikt: 136 g
show article view
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
Fler detaljer
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 : 10,5 mm
d2 : 24 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 38 mm
h3 : 114 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 18 mm
Vikt: 187 g
show article view
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
Fler detaljer
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l: 80 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 : 12,6 mm
d2 : 24 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 38 mm
h3 : 114 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 18 mm
Vikt: 183 g
show article view
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
Fler detaljer
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 : 12,6 mm
d2 : 28 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 48 mm
h3 : 124 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 20 mm
Vikt: 288 g
show article view
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
Fler detaljer
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l: 100 mm
s H11: 14 mm
e min.: 18,1 mm
d1 : 14,7 mm
d2 : 28 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 48 mm
h3 : 124 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 20 mm
Vikt: 292 g
show article view
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
Fler detaljer
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l: 125 mm
s H11: 14 mm
e min.: 18,1 mm
d1 : 14,7 mm
d2 : 34 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 55 mm
h3 : 148 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 22 mm
Vikt: 460 g
show article view
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
Fler detaljer
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l: 125 mm
s H11: 17 mm
e min.: 22,2 mm
d1 : 17,9 mm
d2 : 34 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 55 mm
h3 : 148 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 22 mm
Vikt: 439 g
show article view
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
Fler detaljer
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l: 160 mm
s H11: 17 mm
e min.: 22,2 mm
d1 : 17,9 mm
d2 : 38 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 65 mm
h3 : 158 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 25 mm
Vikt: 661 g
show article view
Version:
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
Fler detaljer
med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F
l: 160 mm
s H11: 19 mm
e min.: 25,2 mm
d1 : 20 mm
d2 : 38 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 65 mm
h3 : 158 mm
d3 Maskinhandtag ∅: 25 mm
Vikt: 627 g
show article view
Material
Maskinhandtag
Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad
Handtag
Gjutjärn (GTW), plastbelagd, svart
Gjutjärn (GGG), plastbelagd, svart
Datablad EH 24330. Handtag med vev – DIN 468 gåsnacksform, med fyrkantshål DIN 79
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."