Produktfilter
Ert urval resulterade i 56 träffar
Version:
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
Fler detaljer
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 510 g
Tillbehör maskinhandtag EH 24530.: 23 mm x M8
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 16,3 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
show article view
Version:
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
Fler detaljer
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 510 g
Tillbehör maskinhandtag EH 24530.: 23 mm x M8
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 18,3 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
show article view
Version:
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
Fler detaljer
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 572 g
Tillbehör maskinhandtag EH 24530.: 26 mm x M10
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 16,3 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
show article view
Version:
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
Fler detaljer
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 675 g
Tillbehör maskinhandtag EH 24530.: 26 mm x M10
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 18,3 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
show article view
Version:
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
Fler detaljer
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 6 mm
Vikt: 995 g
Tillbehör maskinhandtag EH 24530.: 26 mm x M10
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 20,8 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
show article view
Version:
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
Fler detaljer
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 6 mm
Vikt: 995 g
Tillbehör maskinhandtag EH 24530.: 26 mm x M10
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 22,8 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
show article view
Version:
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
Fler detaljer
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 6 mm
Vikt: 1625 g
Tillbehör maskinhandtag EH 24530.: 28 mm x M10
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 24,8 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
show article view
Version:
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
Fler detaljer
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 8 mm
Vikt: 1625 g
Tillbehör maskinhandtag EH 24530.: 28 mm x M10
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 29,3 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
show article view
Material
Axeldel
Stål, förzinkat genom galvanisering
Handhjul
Cylindriskt handtag EH 24530.
DIN 7708 - värmehärdad plast (PF 31), svart liknande RAL 9005
Montering
Ändbricka EH 22270. för axiell montering.
Datablad EH 24600. Handhjul skivtyp – lättmetall
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."