Handhjul DIN 950 lättmetall

EH 24590.

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Ert urval resulterade i 108 träffar

Version
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24590.0000
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 129 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24590.0001
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 128 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24590.0005
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 207 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24590.0006
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 205 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24590.0010
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 292 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24590.0011
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 298 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24590.0015
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 394 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24590.0016
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 363 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24590.0020
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 480 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24590.0021
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 471 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24590.0030
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 783 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
24590.0031
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 770 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
24590.0040
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 1509 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
24590.0041
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 1510 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
24590.0045
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 2350 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24590.0046
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 2314 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24590.0050
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 3740 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
Artikel nr.:
24590.0051
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 3700 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24590.0100
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 3 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 11,4 mm
  • Vikt: 128 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24590.0101
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 4 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 13,8 mm
  • Vikt: 127 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24590.0105
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 3 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 11,4 mm
  • Vikt: 208 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24590.0106
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 4 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 13,8 mm
  • Vikt: 199 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24590.0110
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 4 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 13,8 mm
  • Vikt: 299 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24590.0111
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 5 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 16,3 mm
  • Vikt: 291 g
show article view
Handhjul

Material

Handhjul

  • Lättmetall AL

Maskinhandtag DIN 98 EH 24460. roterbart 

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

Maskinhandtag DIN 39 EH 24450.

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24590. Handhjul – DIN 950 lättmetall
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.