Handhjul DIN 950 gjutgods

EH 24580.

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Ert urval resulterade i 108 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24580.0000
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 304 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24580.0001
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 319 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24580.0005
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 486 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24580.0006
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 506 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24580.0010
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 720 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24580.0011
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 750 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24580.0015
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 865 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24580.0016
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 907 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24580.0020
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 1151 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24580.0021
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 1145 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24580.0030
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 2218 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
24580.0031
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Vikt: 2168 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
24580.0040
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 3740 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
24580.0041
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 3621 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
24580.0045
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 6180 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24580.0046
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 5800 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24580.0050
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 9500 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
Bild:
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
Artikel nr.:
24580.0051
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Antal ekrar z: 5
  • Vikt: 9500 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24580.0100
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 3 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 11,4 mm
  • Vikt: 288 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24580.0101
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 4 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 13,8 mm
  • Vikt: 287 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
Bild:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24580.0105
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 3 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 11,4 mm
  • Vikt: 500 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
Bild:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24580.0106
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 4 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 13,8 mm
  • Vikt: 500 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
Bild:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24580.0110
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 4 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 13,8 mm
  • Vikt: 750 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
Bild:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24580.0111
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 5 mm
  • Antal ekrar z: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 16,3 mm
  • Vikt: 723 g
show article view
Handhjul

Material

Handhjul

  • Gjutgods GG

Maskinhandtag DIN 98 EH 24460. roterbart 

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

Maskinhandtag DIN 39 EH 24450.

  • Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24580. Handhjul – DIN 950 gjutgods
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.