1611.500 - Spännvinkel

System
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L16
d2 [mm]:
M16
Artikel nr.:
1611.500
Dokument
Spännvinkel
  • System: L16
  • l1: 79 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 55 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Vikt: 6 kg
Spännvinkel

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1611.500
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."