1505.200 - Spännvinkel

System
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Antal fästhål    n
Antal hålrader
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
Antal fästhål    n:
4
Antal hålrader:
2 x 7
Artikel nr.:
1505.200
Dokument
Spännvinkel
  • System: L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 4
  • Antal hålrader: 2 x 7
  • Vikt: 19 kg
Spännvinkel

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1505.200
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."