1513.600 - Spännlist

System
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
För bultar [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
l1 [mm]:
150 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
För bultar [mm]:
M12
Artikel nr.:
1513.600
Dokument
Spännlist
  • System: L12
  • l1: 150 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Mängd n: 2
  • Vikt: 1240 g
Spännlist

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1513.600
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."