1510.100 - Spännelement

System
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
1510.100
Dokument
Spännelement
  • System: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Vikt: 8177 g
Spännelement

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1510.100
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."