1506.500 - Spännvinkel

System
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Antal hålrader
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
Antal hålrader:
12 x 10
Artikel nr.:
1506.500
Dokument
Spännvinkel
  • System: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 6
  • Antal hålrader: 12 x 10
  • Vikt: 326 kg
Spännvinkel

Material

  • Gjutgods GG

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1506.500
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."