1600.800 - Basplatta

System
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Antal fästhål    n
Antal hålrader
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Antal fästhål    n:
12
Antal hålrader:
16 x 16
Artikel nr.:
1600.800
Dokument
Basplatta
  • System: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • För bultar: M16
  • Antal fästhål    n: 12
  • Antal hålrader: 16 x 16
  • Vikt: 205 kg
Basplatta

Material

  • Gjutgods GG, slipat

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1600.800
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."