Spännlist längd 400 - 700

EH 1585.

Ert urval resulterade i 4 träffar

l1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l1 [mm]:
400 mm
Artikel nr.:
1585.400
CAD
Dokument
Spännlist
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • Mängd n1: 2
  • Mängd n2: 4
  • Mängd n3: 7
  • Vikt: 5 kg
show article view
Spännlist
l1 [mm]:
500 mm
Artikel nr.:
1585.500
CAD
Dokument
Spännlist
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • Mängd n1: 3
  • Mängd n2: 5
  • Mängd n3: 9
  • Vikt: 6 kg
show article view
Spännlist
l1 [mm]:
600 mm
Artikel nr.:
1585.600
CAD
Dokument
Spännlist
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Mängd n1: 4
  • Mängd n2: 6
  • Mängd n3: 11
  • Vikt: 6 kg
show article view
Spännlist
l1 [mm]:
700 mm
Artikel nr.:
1585.700
CAD
Dokument
Spännlist
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Mängd n1: 5
  • Mängd n2: 7
  • Mängd n3: 13
  • Vikt: 8 kg
show article view
Spännlist

Material

  • Verktygsstål, härdat
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Fästskruvar till spännskena
Fästskruvar till spännskena
Artikel nr.:
1585.401
Fästskruvar till spännskena
  • Fästskruvar till spännskena
  • Antal lokaliseringsskruvar M12 x 45: 2
  • Antal skruvar med huvud M12 x 45: 4
  • Vikt: 304 g
Produkt:
Fästskruvar till spännskena
Fästskruvar till spännskena
Artikel nr.:
1585.501
Fästskruvar till spännskena
  • Fästskruvar till spännskena
  • Antal lokaliseringsskruvar M12 x 45: 2
  • Antal skruvar med huvud M12 x 45: 5
  • Vikt: 354 g
Produkt:
Fästskruvar till spännskena
Fästskruvar till spännskena
Artikel nr.:
1585.601
Fästskruvar till spännskena
  • Fästskruvar till spännskena
  • Antal lokaliseringsskruvar M12 x 45: 2
  • Antal skruvar med huvud M12 x 45: 6
  • Vikt: 446 g
Produkt:
Fästskruvar till spännskena
Fästskruvar till spännskena
Artikel nr.:
1585.701
Fästskruvar till spännskena
  • Fästskruvar till spännskena
  • Antal lokaliseringsskruvar M12 x 45: 2
  • Antal skruvar med huvud M12 x 45: 7
  • Vikt: 453 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1585. Spännlist – längd 400 - 700
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."