1586.080 - Positioneringsstycke
med monteringsgänga

Version
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
gängat hål på båda sidor
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel nr.:
1586.080
Dokument
Positioneringsstycke
  • gängat hål på båda sidor – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • Vikt: 379 g
Positioneringsstycke

Material

Kropp

  • Verktygsstål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1586.080
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."