1910.040 - Spännvinkel
svetsad, ensidig, förbearbetad

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
Artikel nr.:
1910.040
Dokument
Spännvinkel
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • Vikt: 125 kg
Spännvinkel

Material

  • Stål, svetsat

Not

Specialutförande på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1910.040
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."