EH 3688.
Den magnetiska hållaren från Halder används som multifunktionellt och mångsidigt fäste för avblåsningspistoler, kablar, kläder, skyddsteip och mycket mera. Hållaren gör det enkelt att fästa / hänga upp föremålen utan att behöva skruva fast hållaren.
Den robusta hållaren är gjord av plast och har en enorm hållkraft tack vare de 6 neodymmagneterna, som finns i pottmagneten (D 65 mm). Kontaktytan är inkapslad i gummi och beständig mot olja och skyddar mot skrapmärken på hållytan.
Den speciella formen ger zoner med dubbla användningsområden (t ex för en tryckluftpistol och slang) och hindrar de fastsatta / upphängda föremålen från att glida / slira av oavsiktligt. Det håller arbetsplatsen säker och förhindrar snubbelrisk. De magnetiska hållarna är förpackade individuellt i kartonger och fungerar också som skyddande produktförpackningar med säkerhets- och användningsinstruktioner. Denna produkt finns i blått och i svart utförande.
Produktegenskaper:
Blåspistoler, kablar, klädesplagg, övriga utensilier kan enkelt sättas fast / hängas upp!
Ert urval resulterade i 2 träffar
Fler detaljer
Magnet
Kropp
Egen etikett versioner med anpassad framsida (klistermärke) på begäran.
Förpackningsstorlek 10 st (beställ antal/st)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."