EH 3012.
SIMPLEX-serien 3012 förfogar över den populära insatskombinationen TPE-soft / gummikomposition. Den blåa TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serien, starkt dämpande och därmed lämplig för känsliga arbeten. I jämförelse med den traditionella gummihammaren efterlämnar den inga oönskade svarta nötningsrester. Den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) är mycket slitstark, dämpande och luktfri och håller mångdubbelt längre än en traditionell gummihammare. Höljet av aducerat gjutgods är försett med en integrerad skaftskyddshylsa, som sörjer för hög brottsäkerhet. Det långfibriga, mycket stabila hickory-skaftet är lackerat och ergonomiskt utformat. Enligt den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter bytas ut och kompletteras. Det skonar inte endast plånboken utan också resurserna. Denna slägghammare finns som D 80 mm med en totalvikt av 3.205 g och en totallängd av 80 cm, samt som slägghammare med gummiinsats med stödfot (3012.281).
Produktegenskaper:
Trädgård och markanläggning, kantstenläggning, murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner
Ert urval resulterade i 1 träffar
Fler detaljer
Handtag
inlägg 1
inlägg 2
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."