EH 3013.
SIMPLEX-serien 3013 förfogar över insatskombinationen TPE-soft / TPE-mid. Båda insatser är av termoplast-elastomerer och efterlämnar inga färgrester; i jämförelse med traditionella gummihammare efterlämnas inga oönskade svarta nötningsrester. Den blåa TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serien, starkt dämpande och därmed lämplig för känsliga arbeten. Den medelhårda, gråa TPE-mid-insatsen (serie 3203) möjliggör en högre slagkraft i jämförelse med insatsen av gummikomposition (serie 3202). Höljet av aducerat gjutgods är försett med en integrerad skaftskyddshylsa, som sörjer för hög brottsäkerhet. Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts. Enligt den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter bytas ut och kompletteras. Det skonar inte endast plånboken utan också resurserna. Denna slägghammare finns med D 80 mm och en totalvikt av 3.125 g och en totallängd av 80 cm.
Produktegenskaper:
Trädgård och markanläggning, naturstenarbete, kuivarakentaminen, möbelmontering, finsnickeri
Ert urval resulterade i 1 träffar
Fler detaljer
Handtag
inlägg 1
inlägg 2
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."